(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆)オメガコネクター

K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆)オメガコネクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16,000円 ~ 16,800円
税込価格
17,600円 ~ 18,480円

【特長】・シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 測温抵抗体 導線形式:
    2導線式
  • 特性:
    耐薬品 / 耐腐食
  • センサ形状:
    ストレート
  • 取付部形状:
    コネクタ
  • リード線長さ(m):
    2
  • シース外径(mm):
    4.0
  • リード線端末部:
    オメガコネクター
  • 温度範囲(℃):
    -50~+200
  • 材質:
    シース部:SUS304PFA被覆、リード線被覆材質:フッ素樹脂

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
シース部長さ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
DS-2010-200C

1個

16,000( 17,600円 )

1日目

300
DS-2010-300C

1個

16,800( 18,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シース部はPFA被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています
・耐薬品性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆)オメガコネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました