(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリウェットワイパー TechniSat TX1067

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プリウェットワイパー TechniSat TX1067【200個入り】

通常価格(税別)
15,000円
税込価格
16,500円

【特長】・クリーンルーム用プリウェットワイパーです【商品仕様】・サイズ(mm)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    セルロース
  • シートサイズ(mm):
    180×280
  • 裁断処理:
    カットエッジ(ナイフ裁断)
  • 液体物:
    IPA70%、USP脱イオン水30%
  • 対応クリーンルーム環境(目安):
    クラス100~100000(ISO Class 5~8)
  • 詳細材質:
    不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)
  • 目付:
    69g/m2

型番

4-1890-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-1890-04

1パック

200個入り

15,000( 16,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用プリウェットワイパーです
【商品仕様】
・サイズ(mm):180×280
・材質:不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリウェットワイパー TechniSat TX1067のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました