(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボディケア タオル 超大判 5997300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボディケア タオル 超大判 5997300【400個入り】

通常単価(税別)
11,600円
税込単価
12,760円

【特長】・介護の現場や、在宅介護に適した超大判使い捨て紙タオルです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タオル雑巾
  • サイズ(mm):
    外寸:280×500
  • 仕様:
    ノンアルコール 保湿剤配合、成分:水、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
  • 材質:
    レーヨン、PET、不織布(厚手)

型番

63-7215-68 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-7215-68

1パック

400個入り

11,600( 12,760円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・介護の現場や、在宅介護に適した超大判使い捨て紙タオルです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボディケア タオル 超大判 5997300の型番63-7215-68のページです。
型番63-7215-68に関する仕様情報を記載しております。

ボディケア タオル 超大判 5997300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました