(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックワゴン3段 ガードレール付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-8719-03
プラスチックワゴン3段 ガードレール付き オールプラスチックワゴンY101F

通常単価(税別)
17,378円
税込単価
19,116円

【特長】・軽くて丈夫なオールプラスチック製です・天板・棚板は枠付きで、落下防止...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    825
  • 耐荷重:
    50kg/段
  • 棚板間隔:
    275mm
  • 材質:
    天板:PP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール:ABS樹脂
  • キャスター:
    Φ100mmゴム製(対角ストッパー付き)

型番

8-8719-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-8719-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
棚板有効サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-8719-03

560
385
440×340mm

1個

17,378( 19,116円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫なオールプラスチック製です
・天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックワゴン3段 ガードレール付きの型番8-8719-03のページです。
型番8-8719-03に関する仕様情報を記載しております。

プラスチックワゴン3段 ガードレール付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-8719-04
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
棚板有効サイズ

18,571円

( 20,428円 )
1個 -

1日目

655455525×400mm

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました