(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンペーパーエコノミー A5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンペーパーエコノミー A5【20個入り】

通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー【商品仕様】・サイズ:A...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーパー
  • 色:
    ブルー
  • サイズ:
    A5
  • 入数:
    1箱(250枚/袋×20袋入)
  • 表面抵抗率:
    10の11乗Ω以下
  • 測定方法:
    SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
  • 坪量:
    72g/m2
  • 材質:
    セルロース・水溶性樹脂ポリマー

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

2-2149-78 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-2149-78

1パック

20個入り

18,000( 19,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
【商品仕様】
・サイズ:A5
・材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンペーパーエコノミー A5の型番2-2149-78のページです。
型番2-2149-78に関する仕様情報を記載しております。

クリーンペーパーエコノミー A5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました