(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンペーパーII A3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンペーパーII A3【5個入り】

通常価格(税別)
21,600円
税込価格
23,760円

【仕様】・サイズ:A3・クラス100対応・材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ペーパー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • サイズ:
    A3
  • 入数:
    1箱(250枚/袋×5袋入)
  • 表面抵抗率:
    10の11乗Ω以下
  • 測定方法:
    SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28
  • 坪量:
    75g/m2
  • 材質:
    セルロース・水溶性樹脂ポリマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー

1パック

5個入り

21,600( 23,760円 )

1日目

グリーン

1パック

5個入り

21,600( 23,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:A3
・クラス100対応
・材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンペーパーII A3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました