(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用ポリ袋 70L 透明

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用ポリ袋 70L 透明【40個入り】

通常単価(税別)
14,070円
税込単価
15,477円

【特長】・色識別で用途が広がります!【商品仕様】・容量(L):70・材質:LD...

詳細情報を確認する

型番

7-4828-03 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプゴミ袋材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明容量(L)70
メーカー型番P-73入数1箱(10枚/袋×40袋入)
サイズ800×900×0.04mm - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-4828-03

1パック

40個入り

14,070( 15,477円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色識別で用途が広がります!
【商品仕様】
・容量(L):70
・材質:LDPE(低密度ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋 70L 透明の型番7-4828-03のページです。
型番7-4828-03に関する仕様情報を記載しております。

業務用ポリ袋 70L 透明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト