(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HG

通常価格(税別)
83,832円
税込価格
92,215円

【特長】・自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    低温培養機器
  • 庫内寸法(mm):
    329×219×369
  • 外寸法(mm):
    420×413×485
  • 設定可能温度(℃):
    3~45
  • 対流方式:
    自然対流
  • 電源(V):
    AC100~240(50/60Hz)
  • 仕様:
    測定孔有り
  • 重量:
    13.5kg
  • 設定温度:
    1℃単位
  • 消費電力:
    75W
  • 電源コード長:
    2m(2Pプラグ)
  • 冷却加熱装置:
    ペルチェ素子
  • 材質:
    本体:スチール塗装仕上げ、庫内:アルミニウム、扉表面:ABS樹脂
  • 温度調節精度:
    ±0.5℃
  • 温度分布精度:
    ±0.5℃(at 37℃)
  • 安全装置:
    過電流保護ヒューズ
  • ドレン水:
    自然蒸発式
  • 対流方式詳細:
    自然対流方式(5面冷却・加熱)
  • 付属品:
    棚板×2枚
  • 内容量:
    28L

型番

2-926-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-926-22

28L

1個

83,832( 92,215円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です
・騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです
・食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます
・庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています
・全機種鍵付きで安心してご利用いただけます
・ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです
・測定孔付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り FCI-280HGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました