(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AGV誘導用磁気テープ(ソフト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AGV誘導用磁気テープ(ソフト)

通常価格(税別)
13,000円
税込価格
14,300円

【特長】・無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです・3-73...

詳細情報を確認する

型番

4-5466-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-5466-01

1個

13,000( 14,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです
・3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGV誘導用磁気テープ(ソフト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました