(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムポンプスタンド DP-ST

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラムポンプスタンド DP-ST

通常単価(税別)
23,275円
税込単価
25,603円

【特長】・ドラム缶用ポンプの収納に適しています・ポンプ内の残液を受ける取り外し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ドラムポンプスタンド
  • 取付可動領域:
    約800mm
  • 吸入口径:
    Φ70mm以下
  • 取付可能径:
    Φ35mm以下
  • 耐荷重:
    10kg以下
  • サイズ(mm):
    450×450×1038
  • 重量(kg):
    約3.2
  • 材質:
    支柱・台座・残液カップ:SUS304

型番

4-4051-01 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品その他オプション
詳細タイプドラムポンプスタンド取付可動領域約800mm
吸入口径Φ70mm以下取付可能径Φ35mm以下
耐荷重10kg以下サイズ(mm)450×450×1038
重量(kg)約3.2材質支柱・台座・残液カップ:SUS304

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-4051-01

1個

23,275( 25,603円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラム缶用ポンプの収納に適しています
・ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラムポンプスタンド DP-STの型番4-4051-01のページです。
型番4-4051-01に関する仕様情報を記載しております。

ドラムポンプスタンド DP-STのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト