(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子天秤(sefi-H) IB-3KHN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子天秤(sefi-H) IB-3KHN

通常単価(税別)
60,480円
税込単価
66,528円

【特長】・精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • 秤量(g):
    3000
  • 最小表示(mg):
    10
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • サイズ:
    171×243×78mm
  • 重量:
    2.2kg
  • 皿サイズ(mm):
    約159×126
  • 再現性(σ):
    0.01g
  • 直線性:
    ±0.03g

型番

1-5426-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-5426-24

1個

60,480( 66,528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密天秤と同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です
・g・%・個数の3モード切り替え表示です
・計量時の目安となるアナログ表示付きです
・標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天秤(sefi-H) IB-3KHNの型番1-5426-24のページです。
型番1-5426-24に関する仕様情報を記載しております。

電子天秤(sefi-H) IB-3KHNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました