(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超軽量レインジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-7377-80
超軽量レインジャケット チョウケイリョウレインジャケット XXL 378-24-X

通常単価(税別)
12,513円
税込単価
13,764円

【特長】・4方向に伸縮するすぐれたストレッチ生地採用【商品仕様】・材質:ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインコート
  • 耐水圧:
    10000mm
  • 透湿性:
    5000g
  • 材質:
    ポリエステル

型番

67-7377-80 解除

Loading...

 
カタログを表示

67-7377-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7377-80

3L

1個

12,513( 13,764円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4方向に伸縮するすぐれたストレッチ生地採用
【商品仕様】
・材質:ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量レインジャケットの型番67-7377-80のページです。
型番67-7377-80に関する仕様情報を記載しております。

超軽量レインジャケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
67-7377-77
67-7377-79
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

12,900円

( 14,190円 )
1個 -

6日目

L

12,900円

( 14,190円 )
1個 -

6日目

LL

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました