(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホモミキサー タイマー付き HM-312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホモミキサー タイマー付き HM-312

通常単価(税別)
285,600円
税込単価
314,160円

【特長】・回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です・オーバーヒート・過負荷運...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホモジナイザー
  • サイズ(mm):
    166×283×415
  • 回転数(rpm):
    0~12000
  • ローター径(φmm):
    40
  • 仕様:
    タイマー付き
  • シャフトジェネレーター材質:
    ステンレス(SUS316)
  • モーター出力:
    DC220W
  • 周波数:
    50/60Hz
  • 重量:
    約10kg
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長:
    1.6m
  • 処理量(L):
    0.1~2
  • 付属品:
    スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター
  • タイマー:
    最大99時間59分

型番

1-7723-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7723-22

1個

285,600( 314,160円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です
・オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホモミキサー タイマー付き HM-312の型番1-7723-22のページです。
型番1-7723-22に関する仕様情報を記載しております。

ホモミキサー タイマー付き HM-312のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホモジナイザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました