(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クアラテック手袋 フルエンボス(パウダーフリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8448-43
クアラテック手袋 フルエンボス(パウダーフリー)【10個入り】 クアラテックフルエンボスS1000マイイリ

通常価格(税別)
25,515円
税込価格
28,067円

【特長】・指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています・細かい作業や...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-8448-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8448-43

S

1パック

10個入り

25,515( 28,067円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています
・細かい作業や長時間の作業に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クアラテック手袋 フルエンボス(パウダーフリー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました