(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)【50個入り】

通常価格(税別)
12,348円
税込価格
13,583円

【特長】・やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです【仕様】・材質:P...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    微生物検査関連用品
  • その他:
    オプション
  • 全長(mm):
    220
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ディスポループ 1型(1μL)

1パック

50個入り

12,348( 13,583円 )

-

  • 注文停止中
ディスポループ 10型(10μL)

1パック

50個入り

12,348( 13,583円 )

-

ディスポループ ニードル型

1パック

50個入り

12,348( 13,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかくて使いやすい、滅菌済の使い捨てループです
【仕様】
・材質:PP(ポリプロピレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポループ 1箱(10本/袋×50袋入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました