(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー【18個入り】

通常価格(税別)
9,636円 ~ 15,680円
税込価格
10,600円 ~ 17,248円

【特長】・吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパー・パルプとポリプロピレンの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 種類:
    ドライ
  • 材質:
    パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)
  • 入数:
    1箱(50枚/袋×18袋入)
  • タイプ:
    4つ折り
  • シートサイズ:
    300×340mm(4つ折り)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
目付量(g/m2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
55

1パック

18個入り

9,636( 10,600円 )

-

  • 注文停止中
70

1パック

18個入り

10,244( 11,268円 )

-

  • 注文停止中
85

1パック

18個入り

15,680( 17,248円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸収量・吸収スピードが自慢の不織布ワイパー
・パルプとポリプロピレンの複合繊維不織布で水・油どちらにも有効です
・大きなエンボスの為、保水性が高く、拭き残りを少なくします
・しっかりとしたシート感覚で汚れ取りにも適しています
・食品衛生法にも適合しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました