(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電袋 大型袋 B9-10【100個入り】

導電袋 大型袋 B9-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,200円
税込単価
25,520円

【特長】・ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.05
  • 幅(mm):
    650
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 長さ(m):
    0.8
  • 色:
    ブラック
  • 詳細色:
    カーボンブラック
  • 材質:
    低密度ポリエチレン

型番

65-9236-18 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-9236-18

1パック

100個入り

23,200( 25,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります
・アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です

カタログ

 

65-9236-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電袋 大型袋 B9-10の型番65-9236-18のページです。
型番65-9236-18に関する仕様情報を記載しております。

導電袋 大型袋 B9-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました