(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-7052-16
静電気シールディングバッグ SBシリーズ【50~100個入り】 セイデンキシールディングバッグ SB25 100マ

静電気シールディングバッグ SBシリーズ 1-7052-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,400円
税込単価
12,540円

【特長】・ヒートシーラーで袋口を閉じます・内部で摩擦電気は生じません

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    約0.08(0.0793±0.006)
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 引張強度:
    (MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2
  • 電気抵抗値:
    表面:10の12乗Ω未満
  • 減衰時間:
    0.01秒
  • 伸び率:
    (MD)989.33±51.10%、(TD)69.02±16.02%

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

1-7052-16 解除

Loading...

1-7052-16 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7052-16

254
0.356

1パック

100個入り

11,400( 12,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒートシーラーで袋口を閉じます
・内部で摩擦電気は生じません

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 

1-7052-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気シールディングバッグ SBシリーズの型番1-7052-16のページです。
型番1-7052-16に関する仕様情報を記載しております。

静電気シールディングバッグ SBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-7052-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(m)

15,478円

( 17,026円 )

50個入り

1パック -

1日目

4570.61

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました