(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-8924-12
作業台用セイデンマット 厚さ1.5mm サギョウダイヨウセイデンマット 900カケル750mm

作業台用セイデンマット 厚さ1.5mm 1-8924-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,034円
税込単価
14,337円

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。

詳細情報を確認する

型番

1-8924-12 解除

Loading...

1-8924-12 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-8924-12

900
0.75

1個

13,034( 14,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。

カタログ

 

1-8924-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用セイデンマット 厚さ1.5mmの型番1-8924-12のページです。
型番1-8924-12に関する仕様情報を記載しております。

作業台用セイデンマット 厚さ1.5mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1-8924-11
1-8924-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
長さ
(m)

10,800円

( 11,880円 )
1個 -

1日目

9000.6

13,622円

( 14,984円 )
1個 -

1日目

12000.6

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました