(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩素フリーPEシート クリア

塩素フリーPEシート クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,504円
税込単価
54,454円

【特長】・静電気防止剤を練りこんでいます【仕様】・材質:PE(ポリエチレン)

詳細情報を確認する

型番

4-3461-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-3461-01

1本

1個

49,504( 54,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気防止剤を練りこんでいます
【仕様】
・材質:PE(ポリエチレン)

カタログ

 

4-3461-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩素フリーPEシート クリアの型番4-3461-01のページです。
型番4-3461-01に関する仕様情報を記載しております。

塩素フリーPEシート クリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました