(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除電トレビアン シルバーグレー 750×900mm

除電トレビアン シルバーグレー 750×900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
13,000円
税込価格
14,300円

【仕様】・サイズ:約8mm(パイル6mm、ベース2mm)・色:シルバーグレー

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カーペット上での使用は除電効果が望めません。
  • 除電効果を最大限高めるためにマットベースの材質に界面活性剤を配合しております。そのためマット裏面に油膜が生じるケースがあるため、設置される床面により滑りやすい場合がございますのでご使用に際しましては、転倒などにご注意ください。

型番

65-0331-21 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-0331-21

1個

13,000( 14,300円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:約8mm(パイル6mm、ベース2mm)
・色:シルバーグレー

(i)ご注意

  • カーペット上での使用は除電効果が望めません。
  • 除電効果を最大限高めるためにマットベースの材質に界面活性剤を配合しております。そのためマット裏面に油膜が生じるケースがあるため、設置される床面により滑りやすい場合がございますのでご使用に際しましては、転倒などにご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除電トレビアン シルバーグレー 750×900mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト