(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気防止ポリバッグ E103-162-A1【100個入り】

静電気防止ポリバッグ E103-162-A1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,720円
税込単価
15,092円

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.1
  • 幅(mm):
    300
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 長さ(m):
    0.45
  • 電気抵抗値:
    表面:10の12乗Ω/sq以下
  • 材質:
    PE(ポリエチレン)
  • 内容量:
    1袋(100枚)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

1-7055-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-7055-14

1袋(100枚)

1パック

100個入り

13,720( 15,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 

Loading...

1-7055-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気防止ポリバッグ E103-162-A1の型番1-7055-14のページです。
型番1-7055-14に関する仕様情報を記載しております。

静電気防止ポリバッグ E103-162-A1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました