(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式踏み台 ミニボーイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式踏み台 ミニボーイ

通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・ステップ面積は各段200×300mmと広いので安心です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.45
  • 収納時全長(m):
    0.5×0.035×0.57
  • 段数:
    2段
  • メーカー型番:
    60000
  • 重量(kg):
    約3.6
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    500×490×450
  • 材質:
    スチール・PE(ポリエチレン)

型番

8-8833-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-8833-01

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ面積は各段200×300mmと広いので安心です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式踏み台 ミニボーイの型番8-8833-01のページです。
型番8-8833-01に関する仕様情報を記載しております。

折りたたみ式踏み台 ミニボーイのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました