(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファスティック TX761-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルファスティック TX761-10【10個入り】

通常価格(税別)
54,700円
税込価格
60,170円

【特長】・ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    クリーンスティック
  • ヘッド材質:
    ポリエステル
  • 軸部材質:
    その他
  • 頭部サイズ(mm):
    6.8×2.8×16.8
  • ヘッド材質詳細:
    ポリエステル長繊維
  • スティック材質:
    PP(ポリプロピレン)

型番

6-6587-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

6-6587-51

1パック

10個入り

54,700( 60,170円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです
・発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています
・二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファスティック TX761-10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました