(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューディスポカップ 口付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-4621-22
ニューディスポカップ 口付き【100~500個入り】 ニューディスポカップ 200mLケース 500コイリ

通常価格(税別)
9,950円 ~ 12,838円
税込価格
10,945円 ~ 14,122円

【特長】・ディスポタイプの口付きのビーカーです・積み重ねが可能ですので保管場所...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-4621-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4621-22

200
10
1箱(500個入)

1パック

500個入り

12,838( 14,122円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポタイプの口付きのビーカーです
・積み重ねが可能ですので保管場所を取りません
・洗浄後の再使用も可能です
・耐薬品性・耐久性に優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューディスポカップ 口付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました