(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレス分配HDMIエクステンダー(2分配) EA940PM-161A

ワイヤレス分配HDMIエクステンダー(2分配) EA940PM-161A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
117,200円
税込価格
128,920円

【特長】・伝送距離:最大30m(障害物なし)、最大10m(壁・仕切りなど)(使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エクステンダ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    1
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    2
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • 最大延長距離(m):
    30
  • 寸法 縦(mm):
    21
  • 寸法 横(mm):
    101
  • 寸法 奥行き(mm):
    59
  • 解像度:
    TV:1080p・1080i・720p・576p・480p、パソコン:1920×1080・1600×900・1280×1024・1024×768
  • 材質:
    ABS樹脂、ポリカーボネート
  • 仕様:
    3D信号対応
  • セット内容:
    送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書
  • 重量(g):
    68

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-9314-80

1個

117,200( 128,920円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝送距離:最大30m(障害物なし)、最大10m(壁・仕切りなど)(使用環境により異なります)
・HDCP:対応(ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります)
・HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます(使用環境によります)
・送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です
・HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます
・高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます
・3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています
・5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます
・赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます
・HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です(ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス分配HDMIエクステンダー(2分配) EA940PM-161Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました