(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モニタースタンド(水平垂直可動/2面)

モニタースタンド(水平垂直可動/2面)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
62,100円
税込価格
68,310円

【特長】・クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法アーム(本体):
    卓上クランプ固定
  • アーム可動方向:
    水平・垂直
  • 対応ディスプレイサイズ:
    ~32インチ
  • 耐荷重(Kg):
    ~10kg
  • 取付方法(モニタ):
    VESA75/VESA100
  • 首振り・回転:
  • 耐荷重詳細(kg):
    2~10
  • 対応ディスプレイサイズ詳細:
    27型
  • 可動範囲:
    画面回転(ローテーション):180°、左右(スウィング):360°、画面左右(パン):180°:画面上下(チルト):105°
  • 材質:
    クランプ:アルミ・スチール、アーム・ブラケット:アルミ
  • 全長(mm):
    515
  • 付属品:
    ディスプレイ取付ネジ×8本
  • 取付可能厚(mm):
    10~50
  • 重量(g):
    6800

(i)ご注意

  • 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-2200-71

1個

62,100( 68,310円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです
・水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです(初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします)
・使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます(完全固定ではありません)
・アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます
・対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです
・チルト角度は105°動きます
・スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません
・取付けできる天板厚は10~50mmです(グロメットは60mmまで)
・VESA75×75、100×100mmに対応しています

(i)ご注意

  • 想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニタースタンド(水平垂直可動/2面)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました