(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配) EA764AE-28

4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配) EA764AE-28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
96,000円
税込価格
105,600円

【特長】・最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプリッタ
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    1
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    8
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    HDMI
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    432.4
  • 寸法 奥行き(mm):
    154
  • 付属品:
    ACアダプタ(DC5V/4A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、ACコード(アダプタ用)、ゴム足、サーバーラック取り付け金具、取扱説明書、保証書
  • 解像度:
    4K2K(4096×2160)(最大表示)
  • 重量(g):
    2200

(i)ご注意

  • 分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要がありますので、あらかじめご注意ください。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

65-2200-57

1個

96,000( 105,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器
・1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま8台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクターなど)に同時に分配出力できます
・4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます
・高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています
・ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコンなど)に伝える方式です
・DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudioにも対応しています
・HDMI端子全てに金メッキ加工を採用していますサビに強く信号劣化を防ぎます
・HDMIケーブル(1.8m)1本同梱しています

(i)ご注意

  • 分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要がありますので、あらかじめご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(8分配) EA764AE-28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました