(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度畳めるスリム反射看板 自立式 蛍光黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-7384-68
高輝度畳めるスリム反射看板 自立式 蛍光黄 コウキドスリムハンシャカンバン ケイコウキ 200Mサキ

通常単価(税別)
12,230円
税込単価
13,453円

【特長】・昼は蛍光、夜は再帰反射で視認性抜群・ピッタリ畳める新型スタンド

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    蛍光黄
  • サイズ:
    枠:1550×280mm、板:1400×275mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

67-7384-68 解除

Loading...

 
カタログを表示

67-7384-68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7384-68

工事中
200m先工事中

1個

12,230( 13,453円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昼は蛍光、夜は再帰反射で視認性抜群
・ピッタリ畳める新型スタンド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度畳めるスリム反射看板 自立式 蛍光黄の型番67-7384-68のページです。
型番67-7384-68に関する仕様情報を記載しております。

高輝度畳めるスリム反射看板 自立式 蛍光黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
67-7384-64
67-7384-66
67-7384-70
67-7384-72
67-7384-74
67-7384-76
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 表示内容詳細

12,230円

( 13,453円 )
1個 -

10日目

その他無地

12,230円

( 13,453円 )
1個 -

10日目

工事中100m先工事中

12,230円

( 13,453円 )
1個 -

10日目

工事中300m先工事中

12,230円

( 13,453円 )
1個 -

10日目

工事中-

12,230円

( 13,453円 )
1個 -

10日目

その他工事用車両出入口

12,230円

( 13,453円 )
1個 -

10日目

その他この先段差あり

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました