(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製矢印板(白矢印反射) 386-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂製矢印板(白矢印反射) 386-65

通常単価(税別)
11,200円
税込単価
12,320円

【特長】・工事灯差込穴付(Φ40×2、Φ50×2)・両面表示・再帰反射

詳細情報を確認する

型番

67-7381-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7381-50

1個

11,200( 12,320円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事灯差込穴付(Φ40×2、Φ50×2)
・両面表示
・再帰反射

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製矢印板(白矢印反射) 386-65の型番67-7381-50のページです。
型番67-7381-50に関する仕様情報を記載しております。

樹脂製矢印板(白矢印反射) 386-65のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました