(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)IC-1.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)IC-1.2【10個入り】

通常価格(税別)
13,500円
税込価格
14,850円

【特長】・液体窒素中での保存が可能です・インナーキャップ、アウターキャップから...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クライオバイアル・チューブ
  • 容量(ml):
    1.2
  • 材質:
    PP
  • 使用範囲温度(℃):
    -196~+121
  • 材質詳細:
    本体:PP(USP クラスVI)、キャップ:HDPE、Oリング:シリコン
  • 滅菌:
    電子線滅菌済み(SAL10#-6#)
  • 全体径:
    約12.5mm
  • 全体高さ:
    約42mm
  • キャップ:
    インナーキャップ

型番

4-3846-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

4-3846-04

1パック

10個入り

13,500( 14,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体窒素中での保存が可能です
・インナーキャップ、アウターキャップから選択できます
・別売インサートによりチューブの識別が容易!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)IC-1.2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クライオバイアルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました