(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリケード看板(反射タイプ) 片面表示 鉄製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:67-7381-19
バリケード看板(反射タイプ) 片面表示 鉄製 バリケードカンバン ヤジルシ(ヤジルシ) 386-

通常価格(税別)
11,700円
税込価格
12,870円

【特長】・ひときわ大きな表示板です・反射タイプなので夜間も安心です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

67-7381-19 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

67-7381-19

矢印
-

1個

11,700( 12,870円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひときわ大きな表示板です
・反射タイプなので夜間も安心です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリケード看板(反射タイプ) 片面表示 鉄製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト