(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

畳める反射看板 自立式 鉄製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-7383-44
畳める反射看板 自立式 鉄製 ハンシャカンバン オネガイコノサキマルマルM・・・ 39

通常単価(税別)
10,088円
税込単価
11,097円

【特長】・ピッタリ畳める新型スタンド・再帰反射・夜間でも視認性バツグン

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 材質詳細:
    板、枠:鉄
  • サイズ:
    枠:1550×555mm、板:1400×550mm
  • セット重量:
    約6kg(自立式)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

67-7383-44 解除

Loading...

カタログを表示

67-7383-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7383-44

その他
この先〇m工事用車両出入口

1個

10,088( 11,097円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッタリ畳める新型スタンド
・再帰反射
・夜間でも視認性バツグン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

畳める反射看板 自立式 鉄製の型番67-7383-44のページです。
型番67-7383-44に関する仕様情報を記載しております。

畳める反射看板 自立式 鉄製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
67-7383-41
67-7383-42
67-7383-43
67-7383-45
67-7383-46
67-7383-47
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 表示内容詳細

10,400円

( 11,440円 )
1個 -

8日目

工事中m先工事中

10,400円

( 11,440円 )
1個 -

8日目

その他速度厳守

10,400円

( 11,440円 )
1個 -

8日目

その他通行止

10,400円

( 11,440円 )
1個 -

8日目

その他車両通行止

10,400円

( 11,440円 )
1個 -

8日目

その他工事用車両出入口

10,400円

( 11,440円 )
1個 -

8日目

その他片側通行

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました