(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

看板用鋳物ウエイト 10kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

看板用鋳物ウエイト 10kg

通常単価(税別)
11,660円
税込単価
12,826円

【特長】・鉄製鋳物品なので丈夫・樹脂製のポリタンクと比較して省スペース・積重ね...

詳細情報を確認する

型番

67-7384-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7384-61

1個

11,660( 12,826円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製鋳物品なので丈夫
・樹脂製のポリタンクと比較して省スペース
・積重ね可能な為、使用時に重量を調整できる
・片側は板と鉄枠の間に入り込むように爪状になっている

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

看板用鋳物ウエイト 10kgの型番67-7384-61のページです。
型番67-7384-61に関する仕様情報を記載しております。

看板用鋳物ウエイト 10kgのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました