(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度反射標示板 500m先 381-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高輝度反射標示板 500m先 381-65

通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【仕様】・材質:高輝度反射シート付鉄板・サイズ:1400×550mm

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体):
    スチール
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ(mm):
    1400×550
  • メーカー型番:
    381-65
  • 材質詳細:
    高輝度反射シート付鉄板
  • 表示内容詳細:
    500m先 工事中のピクト

型番

67-7379-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7379-46

1個

11,000( 12,100円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:高輝度反射シート付鉄板
・サイズ:1400×550mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度反射標示板 500m先 381-65の型番67-7379-46のページです。
型番67-7379-46に関する仕様情報を記載しております。

高輝度反射標示板 500m先 381-65のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました