(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインエース 黄 除雪作業中 870-305YE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サインエース 黄 除雪作業中 870-305YE

通常単価(税別)
11,160円
税込単価
12,276円

【仕様】・材質:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー・メーカー型番:870-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • メーカー型番:
    870-305YE
  • 材質詳細:
    本体:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
  • 表示内容詳細:
    除雪作業中

型番

67-7408-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7408-44

1個

11,160( 12,276円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ポリプロピレン、表示:PVCステッカー
・メーカー型番:870-305YE

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインエース 黄 除雪作業中 870-305YEの型番67-7408-44のページです。
型番67-7408-44に関する仕様情報を記載しております。

サインエース 黄 除雪作業中 870-305YEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました