(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無災害記録表の板のみ 315シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-7414-33
無災害記録表の板のみ 315シリーズ ムサイガイキロクヒョウノイタノミ ジカン 315-02A

通常単価(税別)
12,700円
税込単価
13,970円

【特長】・無災害の確認と記録をわかりやすく掲示可能です・板のみです

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

67-7414-33 解除

Loading...

 
カタログを表示

67-7414-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
サイズ(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7414-33

ペット樹脂
600×900×3
315-02A

1個

12,700( 13,970円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無災害の確認と記録をわかりやすく掲示可能です
・板のみです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無災害記録表の板のみ 315シリーズの型番67-7414-33のページです。
型番67-7414-33に関する仕様情報を記載しております。

無災害記録表の板のみ 315シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
67-7414-36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質(本体) サイズ
(mm)
メーカー型番

12,000円

( 13,200円 )
1個 -

6日目

カラー鉄板、アルミ枠450×600×9(フレーム部)315-16A

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました