(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリー掲示板防雨型 ターポリン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:67-7397-13
フリー掲示板防雨型 ターポリン フリーケイジバンボウウガタ A3ヨコカケル2マイ A

通常単価(税別)
13,230円
税込単価
14,553円

【特長】・屋外使用時に雨が入りにくい構造です・パソコン等で製作したオリジナル書...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

67-7397-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

67-7397-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-7397-13

464-09G
ポケット:A3横×2枚、A4横×3枚

1個

13,230( 14,553円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外使用時に雨が入りにくい構造です
・パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけです
・設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリー掲示板防雨型 ターポリンの型番67-7397-13のページです。
型番67-7397-13に関する仕様情報を記載しております。

フリー掲示板防雨型 ターポリンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
67-7397-14
67-7397-15
67-7397-16
67-7397-17
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
メーカー型番 仕様

13,230円

( 14,553円 )
1個 -

6日目

464-09Yポケット:A3横×2枚、A4横×3枚

13,800円

( 15,180円 )
1個 -

6日目

464-10Gポケット:A3横×8枚

13,386円

( 14,725円 )
1個 -

6日目

464-10Yポケット:A3横×8枚

11,500円

( 12,650円 )
1個 -

6日目

464-11Bポケット:A3横×4枚

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました