(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-4D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-4D

通常単価(税別)
97,440円
税込単価
107,184円

【特長】・マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットスターラー
  • 回転数(rpm):
    100~1500
  • 電源(V):
    AC100(50/60Hz)
  • 回転数制御方式:
    マイコン式回転数フィードバック方式
  • 重量:
    約5kg
  • 電源コード長:
    約2m
  • ヒーター容量:
    180W×4
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • プレートサイズ(mm):
    140×140
  • 回転数設定方法:
    タッチキー設定:1℃・10rpm刻み(長押し時:10℃・100rpm刻み)
  • 撹拌容量(mL):
    50~2000×4
  • ホットプレート材質:
    アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
  • 温度設定範囲:
    50~250℃
  • 本体サイズ(mm):
    343×400×81
  • モーター:
    DCブラシレスモーター
  • 消費電力:
    約730W

型番

1-4607-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4607-52

1個

97,440( 107,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます
・DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです
・温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です
・本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)
・同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます
・マイコン制御の多連式ホットスターラー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-4Dの型番1-4607-52のページです。
型番1-4607-52に関する仕様情報を記載しております。

ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-4Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました