(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A

通常単価(税別)
20,700円
税込単価
22,770円

【特長】・DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです・プレートは耐薬品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    約1500(MAX)
  • 電源(V):
    AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
  • プレート材質:
    SUS304
  • マグネット強度:
    0.13T
  • 重量:
    約0.8kg
  • 電源コード長:
    約2m
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • プレートサイズ(mm):
    158×143
  • 回転数設定方法:
    ボリューム設定
  • 回転数表示方式:
    目盛表示
  • 撹拌容量(mL):
    50~3000×1
  • 本体サイズ(mm):
    187×229×50
  • モーター:
    DCブラシレスモーター
  • 消費電力:
    約4W

型番

1-4602-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4602-61

1個

20,700( 22,770円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです
・プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です
・サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます
・使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1Aの型番1-4602-61のページです。
型番1-4602-61に関する仕様情報を記載しております。

マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました