(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm

通常単価(税別)
14,100円
税込単価
15,510円

【特長】・磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転子
  • 直径(mm):
    20
  • 長さ(mm):
    50
  • 形状:
    オーバル型
  • 磁力:
    約0.4Kガウス
  • 材質:
    フッ素樹脂(PTFE)・希土類磁石(サマリウムコバルト)

型番

1-6618-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-6618-10

1個

14,100( 15,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mmの型番1-6618-10のページです。
型番1-6618-10に関する仕様情報を記載しております。

強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました