(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ

通常価格(税別)
48,300円 ~ 54,180円
税込価格
53,130円 ~ 59,598円

【特長】・DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。・低速から高速ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 電源(V):
    AC100~240(50/60Hz、専用ACアダプター付属)
  • プレート材質:
    SUS304
  • マグネット強度:
    0.42T(ネオジウム磁石)
  • 回転数制御方式:
    マイコン式回転数フィードバック方式
  • 電源コード長:
    約2m
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • プレートサイズ(mm):
    193×213
  • 撹拌容量(mL):
    50~10000
  • 本体サイズ(mm):
    223×303×58
  • モーター:
    高出力DCブラシレスモーター
  • 消費電力:
    約6W

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

1-4603-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
メーカー型番
重量
回転数設定方法
回転数表示方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4603-32

100~1500
LP-1D
約1.5kg
タッチキー設定
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)

1個

54,180( 59,598円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
・低速から高速まで安定した回転を得る事ができます
・プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています
・ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました