(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イクシンライト(非防爆両面モデル) E002S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イクシンライト(非防爆両面モデル) E002S

通常単価(税別)
198,000円
税込単価
217,800円

電源がとりにくい場所や発電機の使用に制限のある環境において、オールインワンの手...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    3500(高)、1750(低)
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 特殊タイプ:
    バッテリータイプ
  • サイズ:
    展開時最大高:1150mm、収納時高さ:582mm、幅:335mm、奥行:222mm
  • 充電時間:
    14~16時間
  • 点灯時間:
    28~30時間(低点灯時)、14~16時間(高点灯時)
  • 付属品:
    バッテリー、ACアダプター
  • 充電電源:
    AC100~240V、DC12V
  • 点灯モード:
    高片面点灯、中片面点灯、低片面点灯、高片面点滅

型番

65-2722-92 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-2722-92

1個

198,000( 217,800円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電源がとりにくい場所や発電機の使用に制限のある環境において、オールインワンの手軽に使用できるポータブル投光器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イクシンライト(非防爆両面モデル) E002Sの型番65-2722-92のページです。
型番65-2722-92に関する仕様情報を記載しております。

イクシンライト(非防爆両面モデル) E002Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました