(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロニットA(厚手) AMU9X9S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロニットA(厚手) AMU9X9S

通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

【特長】・超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ポリエステル
  • シートサイズ(mm):
    220×220
  • 色:
    ホワイト
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 詳細タイプ:
    マイクロニットA(厚手)
  • サイズ(in):
    9×9
  • 箱サイズ(mm):
    高さ520×間口320×奥行100
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 詳細材質:
    ポリエステル(超極細繊維)
  • 包装形態:
    スタック包装

型番

68-1973-93 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68-1973-93

1個

13,000( 14,300円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです
・端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています
【用途】
・こぼれた液体の吸収に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロニットA(厚手) AMU9X9Sの型番68-1973-93のページです。
型番68-1973-93に関する仕様情報を記載しております。

マイクロニットA(厚手) AMU9X9Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました