(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオホットプレート HI-1000N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオホットプレート HI-1000N

通常価格(税別)
98,280円
税込価格
108,108円

【仕様】・最高温度(℃):300・プレートサイズ(mm):400×300・入数...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホットプレート
  • 使用温度範囲(℃):
    300(最高)
  • ヒーター容量(W):
    900
  • 電源:
    100V
  • 外寸法(mm):
    450×350×135
  • 温度分布幅:
    10℃(at 300℃)
  • 重量:
    8kg
  • 耐荷重:
    約10kg
  • プレートサイズ(mm):
    400×300
  • 制御方式:
    PID制御
  • プレート材質:
    アルミニウム
  • 電源詳細:
    AC100V 50/60Hz 10A(2Pプラグ)

型番

1-5170-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5170-11

1個

98,280( 108,108円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・最高温度(℃):300
・プレートサイズ(mm):400×300
・入数:1台
・プレート材質:アルミニウム
・制御方式:PID制御
・温度分布幅:10℃(at 300℃)
・本体サイズ:450×350×135mm
・ヒーター容量:900W
・電源:AC100V 50/60Hz 10A(2Pプラグ)
・耐荷重:約10kg
・重量:8kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオホットプレート HI-1000Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました