(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングニトリル手袋II

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングニトリル手袋II【100個入り】

通常単価(税別)
15,500円
税込単価
17,050円

【特長】・全長400mmのロングタイプ!・クリーンルーム内のメンテナンス作業に...

詳細情報を確認する

型番

3-1721-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1721-13

M

1パック

100個入り

15,500( 17,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長400mmのロングタイプ!
・クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます
・ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングニトリル手袋IIの型番3-1721-13のページです。
型番3-1721-13に関する仕様情報を記載しております。

ロングニトリル手袋IIのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-1721-12
3-1721-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

15,500円

( 17,050円 )

100個入り

1パック -

1日目

L

15,500円

( 17,050円 )

100個入り

1パック -

1日目

SS

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました