(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-9378-44
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ【20個入り】 48169/48169 グローブ M・M

通常単価(税別)
69,100円
税込単価
76,010円

【特長】・アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します・IS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    100
  • 材質:
    二トリルゴム
  • 仕様:
    その他
  • 詳細タイプ:
    指先エンボス加工
  • 全長:
    30.5cm
  • 指先部の厚み:
    0.16mm
  • 水密性(ピンホール)試験:
    1.5AQL
  • 引張強度(老化後):
    20MPa(ターゲット)
  • 最大伸張度(老化後):
    600%
  • 微粒子レベル:
    最大950>0.5μm/cm2
  • 材質詳細:
    ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)

型番

64-9378-44 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-9378-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-9378-44

M

1パック

20個入り

69,100( 76,010円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します
・ISOクラス3(クラス1 FED-STD-209E規格)
・表面すべり止め加工

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブの型番64-9378-44のページです。
型番64-9378-44に関する仕様情報を記載しております。

ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-9378-41
64-9378-46
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ

65,645円

( 72,210円 )

20個入り

1パック -

8日目

S

69,100円

( 76,010円 )

20個入り

1パック -

10日目

L

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました