(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #56B(導電)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #56B(導電)

通常単価(税別)
13,300円
税込単価
14,630円

【特長】・導電性を付与したコンテナーです・静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管...

詳細情報を確認する

型番

65-9540-28 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

65-9540-28

1個

13,300( 14,630円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性を付与したコンテナーです
・静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #56B(導電)の型番65-9540-28のページです。
型番65-9540-28に関する仕様情報を記載しております。

サンボックス #56B(導電)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました