(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンバコ ED-52 ブラック 67400900BK00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テンバコ ED-52 ブラック 67400900BK00

通常単価(税別)
12,720円
税込単価
13,992円

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。

詳細情報を確認する

型番

67-6648-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

67-6648-53

1個

12,720( 13,992円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢な強度、安定した段積みができる「テンバコ」の導電タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンバコ ED-52 ブラック 67400900BK00の型番67-6648-53のページです。
型番67-6648-53に関する仕様情報を記載しております。

テンバコ ED-52 ブラック 67400900BK00のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました