(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バスケット 64-17タイプ(深さ17cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-4374-10
バスケット 64-17タイプ(深さ17cm) トレー・バスケットPB64-17PE

通常単価(税別)
14,300円
税込単価
15,730円

【特長】・積み重ねが可能な省スペース設計(別売りで仕切板もあります。)・ホコリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質詳細:
    ABS(持続性帯電防止樹脂)
  • 有効内寸法(mm):
    317×517×157

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8-4374-10 解除

Loading...

カタログを表示

8-4374-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-4374-10

ピーチ

1個

14,300( 15,730円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積み重ねが可能な省スペース設計(別売りで仕切板もあります。)
・ホコリが付きにくい仕様です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バスケット 64-17タイプ(深さ17cm)の型番8-4374-10のページです。
型番8-4374-10に関する仕様情報を記載しております。

バスケット 64-17タイプ(深さ17cm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-4374-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,300円

( 15,730円 )
1個 -

10日目

ブルー

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました